I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 10米

I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 10米

I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 10米
插图可能与原版不同
简要说明
Hirose HR25 8-pin连接器,直式,螺丝锁紧式 连接开口端
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:I/O
  • 线缆类型:拖链电缆,AWG 24,普通屏蔽
  • 连接器:Hirose HR25 8-pin连接器(HR25-7TP-8S),直式,螺丝锁紧式 连接开口端
  • 线缆长度:10.0米
  • 弯曲半径:未移动 4 x 外径(4 x 4.4 毫米 = 17.6 毫米),移动 7.5 x 外径(7.5 x 4.4 毫米 = 33 毫米)
  • 弯曲周期:适合移动
商品编号
  • I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 10米: 1011749
适用于 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye SE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!