I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 5米

I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 5米

I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 5米
插图可能与原版不同
简要说明
Hirose HR25 8-pin连接器,直式,螺丝锁紧式 连接开口端
价格另询
现货供应
 
 
  • 线缆:I/O
  • 线缆类型:拖链电缆,AWG 24,普通屏蔽
  • 连接器:Hirose HR25 8-pin连接器(HR25-7TP-8S),直式,螺丝锁紧式 连接开口端
  • 线缆长度:5.0米
  • 弯曲半径范围:7.5 x OD (7.5 x 4.4 mm = 33 mm)
商品编号
  • I/O,拖链电缆, 直式, 螺丝锁紧式, 5米: AD00232
适用于 GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!