I/O标准电缆, 10pin Würth, 直式, 3米

I/O标准电缆, 10pin Würth, 直式, 3米

I/O标准电缆, 10pin Würth, 直式, 3米
插图可能与原版不同
简要说明
10pin Würth连接器,直式,到开口端
价格另询
现货供应
 
 
  • 电缆: I/O
  • 线缆类型:标准线缆
  • 连接器: 10pin Würth连接器,直式,到开口端
  • 弯曲半径。: 81 mm
  • 线缆长度:0.3 m
商品编号
  • I/O标准电缆, 10pin Würth, 直式, 3米: 1007832
适用于 GigE uEye ACP, GigE uEye LE Rev.2, GigE uEye SLE, USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye LE
带防松装置 否
旋入式 否
参数表
 
 
It's so easy!