IDS lighthouse - 其他配件 - 配件 - 产品

IDS lighthouse

IDS lighthouse
插图可能与原版不同
简要说明
1个月、3个月或12个月的许可证
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

    是由IDS开发的一种基于云的软件解决方案,用于管理和标记图像数据,旨在训练人工神经网络(ANN)。用户无需创建自己的开发环境,也无需专门的先验知识来创建、训练和运行ANN。这大大降低了人工智能在工业图像处理中的应用门槛,并且使很难或无法通过基于规则的图像处理技术进行图像处理的应用成为可能。人工神经网络经过专门优化,可与IDS NXT工业相机配合使用,并且可借助强大的支持硬件加速的人工智能芯片加速运行。

购买IDS NXT Experience Kit设计工具包,附赠六个月的使用许可证。此许可证到期后,可另外购买有效期为1个月、3个月或12个月的许可证。任何购买IDS NXT工业相机并希望使用该软件的用户都可以购买有效期为1个月、3个月或12个月的许可证。有关使用详细信息,请参阅《IDS lighthouse通用使用条款》文件,同时请查阅产品页面及 常见问题解答。

商品编号
  • IDS lighthouse许可证有效期:1个月: AC00371
  • IDS lighthouse许可证有效期:3个月: AC00372
  • IDS lighthouse许可证有效期:12个月: AC00374
 
 
It's so easy!