智能工业相机IDS NXT malibu可在全传感器分辨率下实现完美画质的视频流传输,分辨率为2048 x 1536像素。
它独立执行图像分析,并将结果作为实时叠加层通过RTSP(实时流媒体协议)输出至压缩视频流中。此外,用户可通过HTTP流(MJPEG压缩格式)在任意网页浏览器中查看相机的实时图像。
Pregius系列的3.15 MP Sony IMX900 全局快门传感器,即使在严苛条件下,也能以卓越的图像锐度捕捉快速运动,且不产生失真。尽管其传感器面积较小,但它仍以出色的高光敏感度和稳定的成像质量令人印象深刻,即使在不利或斜射光照条件下亦是如此。
安霸公司的一款专用系统级芯片(SoC)可在嵌入式视觉平台上直接实现实时人工智能视觉处理。完美的图像质量、OnCamera AI + 压缩 + 视频流的组合摆脱了对PC的依赖。
IDS NXT malibu采用紧凑型工业级外壳,配备千兆以太网接口,并提供REST API。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | IDS NXT malibu |
| 协议 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
|
| 压缩 |
MJPEG, H.264
|
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX900 |
| 分辨率(水平x垂直) | 2048 x 1536 |
| 光学尺寸 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/3.1英寸 |
| 分辨率 | 3.15 MP |
| 像素尺寸 | 2.25 µm |
| HDR 模式 | 黑白: QuadHDR, 彩色: 否 |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
工業協定
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA