IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

同类产品开拓者:智能工业相机IDS NXT malibu是一体式人工智能系统IDS NXT的一部分,采用了Ambarella最初用于运动相机的特殊芯片。因此,IDS NXT malibu首次将该技术应用于工业环境。onsemi传感器AR0521对光线非常敏感,它捕捉的图像信息直接在相机上以硬件加速的方式得到处理。ISP提供了实用的自动功能(如亮度、噪声和颜色校正),可确保卓越的图像质量。

IDS NXT malibu以高速(>25fps)独立执行AI图像分析,并通过RTSP(实时流传输协议)在压缩视频流中显示为实时叠加。此外,还实现了通过MJPEG进行流媒体传输,这意味着视频流可以在任何浏览器中直接显示为实时图像(无AI覆盖)。

因此,嵌入式视觉平台可以实现实时人工智能视觉,大大方便了客户。完美的图像质量、OnCamera AI + 压缩 + 视频流的组合摆脱了对PC的依赖。

与IDS NXT rio和rome型号一样,IDS NXT malibu配有紧凑的工业级外壳,带有GigE接口,并提供REST API。

商品编号
  • IDS NXT malibu RO25050C-HQ: 1008318
相机系列 IDS NXT malibu
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR0521
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 2.20 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

工業協定
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!