IDS NXT oslo | IMX900 | 3.15 MP Sony Pregius 传感器 | IP69K | 网店

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT oslo 是一款智能嵌入式视觉相机,将人工智能与出色的图像质量完美结合。其坚固的外壳通过了 IP69K 认证,可提供最大程度的防尘和防高压水保护,非常适合在苛刻的工业环境中使用。凭借其紧凑的设计和工业级M12连接器,它能够灵活可靠地集成到各种应用中。

该相机以超过每秒25帧的速度输出压缩视频流,其传感器分辨率为2048 x 1536像素。H.264 和 MJPEG 均可使用。通过RTSP协议,IDS NXT oslo可向标准客户端发送最多三个并行流。无需额外电脑。视频序列可存储在内部存储器中,或通过软件或IO信号传输至FTP服务器。安霸SoC的计算机视觉架构集成了神经处理单元(NPU),能够直接在相机上通过其自有网络执行图像分析。结果数据可通过REST接口获取,或作为叠加层显示在实时流中。

Pregius系列的现代3.15 MP Sony IMX900 全局快门传感器用于成像。它提供出色的图像质量,具备高动态范围,即使在严苛条件下也能捕捉快速运动而不失真。尽管其传感器面积较小,但它仍以出色的高光敏感度和稳定的成像质量令人印象深刻,即使在不利或斜射光照条件下亦是如此。中央处理单元是 Ambarella 公司的一款功能强大的 SoC,因 IDS NXT malibu 而闻名。集成的图像信号处理器可自动执行亮度调整、色彩校正和镜头畸变补偿等任务,确保始终保持最佳图像质量,即使在困难的条件下也是如此。

结合高画质、相机分析、压缩、流媒体传输和录制功能,可实现免电脑操作。IDS NXT oslo可通过平台无关的Web界面和REST API集成到应用程序中。

商品编号
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
相机系列 IDS NXT oslo
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
分辨率(水平x垂直) 2048 x 1536
光学尺寸 4.608 mm x 3.456 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.15 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

工業協定
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!