IDS NXT oslo | AR0521 | 5.04 MP onsemi 传感器 | IP69K | 网店

IDS NXT oslo RO25050

IDS NXT oslo RO25050
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT oslo 扩展了智能相机形式的高性能嵌入式视觉系统产品组合。这款坚固耐用的机型将人工智能与完美的图像质量、视频流和录制功能相结合,采用紧凑的工业级外壳,包括 M12 接头。它的防护等级达到 IP69K 标准(防尘和高压水侵入的最高防护等级),因此可确保在最严苛的工业环境中可靠运行。

光敏型 onsemi 500 万像素 AR0521 彩色传感器生成的图像信息直接在相机上进行硬件加速处理。新相机的核心是 Ambarella 的 SoC(片上系统)(IDS NXT malibu 已为人们所熟知)。集成的图像信号处理器(ISP)可自动处理亮度、色彩校正或镜头失真,即使在恶劣条件下也能确保始终保持出色的图像质量。

Ambarella SoC 的计算机视觉架构可实现每秒超过 25 帧的全传感器分辨率压缩视频(H.264、MJPEG)。像机可通过 RTSP 协议向多个标准流客户端实时传输多达 3 个并行流,而无需额外的 PC。通过软件或 IO 线路触发,视频序列还可保存在摄像机的持久存储器中,或直接传输到 FTP 服务器。集成的神经处理单元(NPU)可直接在像机上利用自我训练的神经网络执行强大的图像分析,并生成结果数据,这些数据可通过 REST 或作为实时流中的叠加数据提供。

完美的图像质量、OnCamera AI + 压缩 + 视频流和录制的完美结合,实现了完全独立于电脑的操作。不过,IDS NXT oslo 可以通过完全独立于平台的 REST-API 网络接口集成到应用程序中。

商品编号
  • IDS NXT oslo RO25050C-HQ: 1011682
相机系列 IDS NXT oslo
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR0521
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 2.20 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

工業協定
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!