IDS NXT oslo | IMX678 | 8.29 MP Sony Starvis 2 传感器 | IP69K | Webstore

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT oslo 是一款智能嵌入式视觉相机,将人工智能与出色的 4K 图像质量完美结合。其坚固的外壳通过了 IP69K 认证,可提供最大程度的防尘和防高压水保护,非常适合在苛刻的工业环境中使用。该相机可实现 3840 x 2160 像素的全传感器分辨率视频流和录制,并在设备上直接处理图像数据。凭借紧凑的设计和工业级 M12 接头,它可以灵活可靠地集成到各种应用中。

成像采用 Sony Starvis 2 系列最先进的 8.29 MP 卷帘快门 传感器 IMX678。它具有出色的图像质量和较高的动态范围,在弱光环境下也表现出色,非常适合光照条件多变的工业应用。图像处理直接在相机上进行,由硬件加速。中央处理单元是 Ambarella 公司的一款功能强大的 SoC,因 IDS NXT malibu 而闻名。集成的图像信号处理器可自动执行亮度调整、色彩校正和镜头畸变补偿等任务,确保始终保持最佳图像质量,即使在困难的条件下也是如此。

Ambarella SoC 的计算机视觉架构可实现每秒超过 25 帧的全传感器分辨率压缩视频(H.264、MJPEG)。像机可通过 RTSP 协议向多个标准流客户端实时传输多达 3 个并行流,而无需额外的 PC。通过软件或 IO 线路触发,视频序列还可保存在摄像机的持久存储器中,或直接传输到 FTP 服务器。集成的神经处理单元(NPU)可直接在像机上利用自我训练的神经网络执行强大的图像分析,并生成结果数据,这些数据可通过 REST 或作为实时流中的叠加数据提供。

完美的图像质量、OnCamera AI + 压缩 + 视频流和录制的完美结合,实现了完全独立于电脑的操作。不过,IDS NXT oslo 可以通过完全独立于平台的 REST-API 网络接口集成到应用程序中。

商品编号
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
相机系列 IDS NXT oslo
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2160
光学尺寸 7.68 mm x 4.32 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.29 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

工業協定
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!