IDS NXT rome是一个嵌入式视觉平台,采用紧凑型工业相机的形式,由于集成了专门开发的人工智能核心("深海核心"),可以执行推理时间只有几毫秒的神经网络。使用IDS NXT灯塔训练软件,基于AI的图像处理特别容易实现。由于防护等级为IP65/67,它也特别強固。这可以保护相机不受污垢、灰尘和溅水的影响。、防尘、防溅水。
由于具有C-mount、串行RS232接口和带M12连接器的千兆以太网网络连接等功能,使摄像机能够通过REST网络服务和OPC UA进行通信,该型号非常适合在工业环境中使用。
索尼IMX273全局快门传感器使相机适合对画质、动态范围和感光度有较高要求的客户。它的分辨率为1.58 MP(1456 x 1088 px),像素尺寸为3.45 µm。
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016相机有黑白或彩色版本可供选择。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | IDS NXT rome |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX273 |
| 分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
| 光学尺寸 | 4.968 mm x 3.726 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 分辨率 | 1.58 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| 防护等级 | IP65, IP67 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
人工智能
内置影像处理
deep ocean core
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA