镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5"
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
镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount M12, 液态镜头
价格另询
镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长:2.6 mm
最大成像尺寸:1/2.5"
光圈范围 (F):2.5
至近距离 (M.O.D.):0.04 m
视角(水平x垂直):141° x 90°
后焦距离:5.2 mm
浸入深度:13.75 mm
商品编号
镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5": AE00255
Bildwinkel vertikal
90.0° x 141.0°
焦距
2.6 mm
光学尺寸
1/2.5英寸
分辨率
4.20 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!