镜头, Corning C-S-25H0-096, 9.6 mm, 1/1.8"
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
镜头, Corning C-S-25H0-096, 9.6 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount M12, 液体镜头
价格另询
镜头, Corning C-S-25H0-096, 9.6 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长:9.6 mm
最大成像尺寸:1/1.8"
光圈范围 (F):3.7
至近距离 (M.O.D.):0.07 m
视角(水平x垂直):43° x 30°
后焦距离:6.1 mm
浸入深度:10 mm
商品编号
镜头, Corning C-S-25H0-096, 9.6 mm, 1/1.8": AE00242
Bildwinkel vertikal
30.0° x 43.0°
焦距
9.6 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
4.20 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!