- 焦距:25.0 mm
- 最大像圈:1.7英寸 (APS-C)
- 光圈范围(F值):2.8-16
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.20 m
- 视角(水平x垂直x对角线):50.0° x 38.0° x 61.5°
- 镜头接口:TFL接口 (M35 x 0.75) l>
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38.0° x 50.0° |
| 焦距 | 25.0 mm |
| 光学尺寸 | 1.7英寸 |
| 分辨率 | 30.00 MP |