镜头, Edmund,TECHSPEC-C系列,16 mm,2/3"
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
镜头, Edmund,TECHSPEC-C系列,16 mm,2/3"
简要说明
C接口,7.00 MP
价格另询
镜头, Edmund,TECHSPEC-C系列,16 mm,2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:16.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):1.4-16
最低像素尺寸:2.74 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平):31.0°
后焦距:13.00 mm
商品编号
镜头, Edmund,TECHSPEC-C系列,16 mm,2/3": AE00217
Bildwinkel vertikal
23.4° x 31.0°
焦距
16.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
7.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!