镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 25 mm, 2/3"
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
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 25 mm, 2/3"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C接口, 8.40 MP
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 25 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:25.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):2 - 11
最低像素尺寸:2.80 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平):19.8°
后焦距:
浸入深度:5.4 mm
商品编号
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 25 mm, 2/3": AE00218
Bildwinkel vertikal
14.9° x 19.8°
焦距
25.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
8.40 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!