镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 4.5 mm, 1/1.8"
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
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 4.5 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、8.40 MP
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 4.5 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:4.5 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):2 - 11
最低像素尺寸:2.80 µm
最小物距(M.O.D. ):0.03 m
视角(水平x垂直x对角线):84.7° x 66.1° x 100.1°
后焦距:17.89 mm
浸入深度:6.8 mm
商品编号
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 4.5 mm, 1/1.8": AE00214
Bildwinkel vertikal
66.1° x 84.7°
焦距
4.5 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
8.40 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!