镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 12 mm, 2/3"
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
镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 液态镜头组
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 12 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长:12.0 mm
最大成像尺寸:2/3英寸
光圈范围 (F):6.1
最低像素尺寸:3.45 µm
至近距离 (M.O.D.):0.10 m
视角(水平x垂直):41.0° x 31.0°
后焦距离:11.80 mm
浸入深度:4.5 mm
包含:12mm Cx 镜头
液态镜头与镜头接口
商品编号
镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 12 mm, 2/3": AE00240
Bildwinkel vertikal
31.0° x 41.0°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
4.20 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!