镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,12 mm,1/2"
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
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,12 mm,1/2"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
S接口,5.00 MP
价格另询
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,12 mm,1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12.0 mm
最大像圈:1/2英寸
光圈范围(F值):2.4
最低像素尺寸:2.74 µm
最小物距(M.O.D. ):0.15 m
视角(水平):30.3°
后焦距:7.72 mm
浸入深度:7.3 mm
包含:12毫米M12镜头,带集成液态透镜s
商品编号
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,12 mm,1/2": AE00254
Bildwinkel vertikal
22.8° x 30.3°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!