镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,6 mm,1/2"
跳转到内容
转到联系页面
至搜尋頁面
到主選單
到主页
至页脚
欢迎来到IDS。
我们将使用Cookie不断优化网站,为您提供最佳体验。点击“全部接受”按钮,即表示您同意使用它们。在我们的
隐私政策
中阅读更多信息,或者在“配置”下调整您的设置。点击“全部拒绝”按钮不会禁用使用我们网站所需的强制功能Cookie。
全部拒绝
設定
全部接受
这一工具能够激活多种Cookie类别。您可以随时更改这些设置。
重要须知
此类Cookie还有助于持续优化我们的线上服务。这些Cookies将由IDS合作伙伴设置,这些合作伙伴可能位于非欧盟国家,并可能将此信息与其他数据结合。请查阅IDS隐私政策了解更多详情。
统计/分析
这类cookie支持我们不断改进我们的网站和在线服务。为此,我们使用开源软件工具Matomo。Matomo
不会将任何数据传输到
IDS控制之外的服务器。此软件工具仅在我们网站的服务器上运行。数据只在那里存储。数据不会传递给第三方。我们请求您通过激活cookie来支持我们。非常感谢您的分享.
您可以在我们的
隐私政策
中找到更多信息。
个性化
此类 Cookie 决定您是否同意个性化广告。只有在您同意的情况下,个性化数据才会被收集、使用或传输给第三方。
市场营销
此类 Cookie 决定是否同意向第三方存储和传输与广告相关的用户数据。未经您的同意,不会向第三方存储或传输与广告相关的用户数据。
保存设置
后
商店
工业相机
2D相机
3D相机
人工智能相機
工业监控摄像机
模块化像机
配件
镜头
接口电缆线
Ensenso 配件
接口卡
其他配件
下载
软件和文档
发布说明
工具支持
镜头查找器
3D 打印数据
FPS相机选型器
视场计算器: uEye XC
视场计算器: uEye XS
查找您的销售联系人
常见问题解答
2D相机
了解区域扫描相機
uEye 区域扫描相机概述
相机选型器
新:uEye EVS
快速访问
软件
下载和文档
配件
定制解决方案
标准工业
uEye CP
uEye FA
uEye SE
uEye Warp10
性价比高
uEye XCP | XLE | XLS
基于事件
uEye XCP-E | XLS-E
自动对焦
uEye LE AF
uEye XC
uEye XS
模块化
uEye ACP
uEye LE
3D相机
探索3D相机
3D 相机概述
相机选型器
新:Nion
快速访问
软件
下载和文档
配件
立体视觉
Ensenso B シリーズ
Ensenso C | CR シリーズ
Ensenso N シリーズ
Ensenso X シリーズ
Ensenso XR シリーズ
ToF(飞行时间)
Nion
人工智能相機
探索人工智能像机
人工智能像机概述
相机选型器
新:IDS NXT oslo
快速访问
软件
下载和文档
配件
人工智能相機
IDS NXT malibu | oslo
IDS NXT rio | rome
了解如何
帮助
组件
发布说明
工业监控摄像机
探索监控摄像机
uEye Live 相机概述
相机选型器
新:uEye SFA
快速访问
配件
工业监控摄像机
uEye SCP | SLE
软件
2D相机
IDS peak概述
下载和文档
发布说明
3D相机
IDS peak概述
Ensenso SDK 简要介绍
下载和文档
人工智能相機
IDS lighthouse 概览
下载和文档
发布说明
支持
快速访问
区域扫描相机选型器
3D 相机选型器
AI 相机选型器
工业监控摄像机选型器
定制解决方案
下载
获取帮助
技術支持單
联系方式
维修与退货
常见问题解答
发布说明
更换产品
停产产品
工具支持
镜头查找器
3D 打印数据
FPS相机选型器
视场计算器: uEye XC
视场计算器: uEye XC
了解如何
应用领域
案例分析
技术文件
使用技巧
ZH
Webstore
Global
deutsch
english
español
français
日本語
中文
한국어
Webstore
USA & CAN
english
0
产品对比
您没有可比较的项目。
0
您的书签项目
查询表格
您的产品查询列表中没有项目。
登录
我的帐户
搜索:
搜索
定价
数量
你的浏览器似乎禁用了 JavaScript。
您必须在浏览器中启用JavaScript才能使用本网站的功能。
主页
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,6 mm,1/2"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
S接口,5.00 MP
价格另询
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,6 mm,1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
微距镜头
焦距:6.0 mm
最大像圈:1/2英寸
光圈范围(F值):2.4
最低像素尺寸:2.74 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):60.8° x 45.6° x 75.8°
后焦距:6.99 mm
浸入深度:6.4 mm
包含:6毫米M12镜头,带集成液态透镜
商品编号
镜头,Edmund,TECHSPEC M12系列,6 mm,1/2": AE00253
Bildwinkel vertikal
45.6° x 60.8°
焦距
6.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!