镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 4 mm, 1/2"
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
镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 4 mm, 1/2"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 6 megapixel
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 4 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长: 4 mm
最大成像尺寸: 1/2"
光圈范围 (F): 1.8 - 11
最低像素尺寸 (µm): 2.2
至近距离 (M.O.D.): 0.0 m
视角 (H): 79.5°
后焦距离: 9.9 mm
浸入深度: 8 mm
商品编号
镜头, Edmund, TECHSPEC UC系列, 4 mm, 1/2": AE00176
Bildwinkel vertikal
63.3° x 84.8°
焦距
4.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
6.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!