镜头, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2"
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
镜头, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 手动对焦, 6 megapixel
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8.0 mm
最大像圈:1/2英寸
光圈范围(F值):1.8 - 11
最低像素尺寸:2.20 µm
最小物距(M.O.D. ):0.05 m
视角(水平x垂直x对角线):44.7° x 33.9° x 0.0°
后焦距:10.40 mm
浸入深度:9.2 mm
的分辨率:6.00 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2": AE00310
Bildwinkel vertikal
33.9° x 44.7°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
6.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!