镜头, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“
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
镜头, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, 23 megapixel
价格另询
镜头, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:50.0 mm
最大像圈:1.1英寸
光圈范围(F值):2.4-16
最低像素尺寸:2.50 µm
最小物距(M.O.D. ):0.20 m
视角(水平x垂直):16.6° x 12.5°
后焦距:21.18 mm
浸入深度:4.0 mm
的分辨率:23.00 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“: AE00314
Bildwinkel vertikal
12.5° x 16.6°
焦距
50.0 mm
光学尺寸
1.1英寸
分辨率
23.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!