镜头, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3" - 镜头 - 配件 - 产品

镜头, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3"

镜头, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 1.5 megapixel
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.15 m
  • 视角(水平x垂直):19.58° x 15.02°
  • 后焦距:14.58 mm
  • 浸入深度:5.2 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, HF25HA-1S, 25 mm, 2/3": AE00265
Bildwinkel vertikal 15.0° x 19.6°
焦距 25.0 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 1.50 MP
参数表
 
 
It's so easy!