镜头, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm, 2/3"
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
镜头, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 5 megapixel
价格另询
镜头, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦长: 35 mm
最大成像尺寸: 2/3"
光圈范围 (F): 1.9-16
最低像素尺寸 (µm): 3.45
至近距离 (M.O.D.): 0.2 m
视角 (h x v): 14.2° x 10.7°
后焦距离: 17.5 mm
浸入深度: 8.6 mm
注意:
时适用于1"传感器
商品编号
镜头, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm, 2/3": AE00207
Bildwinkel vertikal
10.7° x 14.2°
焦距
35.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!