镜头, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"
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
镜头, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 1.5 megapixel
价格另询
镜头, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:9 mm
最大像圈:2/3"
光圈范围(F值):1.4-16
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):52.06° x 40.16°
后焦距:13.48 mm
浸入深度:5.3 mm
商品编号
镜头, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3": AE00263
Bildwinkel vertikal
40.2° x 52.1°
焦距
9.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
1.50 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!