镜头, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"
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
镜头, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 5.00 MP
价格另询
镜头, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):1.6-8
最低像素尺寸:3.45 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直):40.1° x 30.3°
后焦距:11.89 mm
浸入深度:7.8 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3": 1011981
Bildwinkel vertikal
30.3° x 40.1°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!