镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1"
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
镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、10.55 MP
价格另询
镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:25.0 mm
最大像圈:1.1英寸
光圈范围(F值):1.4-16
最低像素尺寸:3.45 µm
最小物距(M.O.D. ):0.20 m
视角(水平x垂直x对角线):31.2° x 23.4° x 38.4°
后焦距:10.80 mm
浸入深度:4.0 mm
的分辨率:10.55 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1": AE00331
Bildwinkel vertikal
23.4° x 31.2°
焦距
25.0 mm
光学尺寸
1.1英寸
分辨率
10.55 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!