镜头, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"
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
镜头, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 12.00 MP
价格另询
镜头, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:35.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):2.8-16
最低像素尺寸:2.20 µm
最小物距(M.O.D. ):0.21 m
视角(水平x垂直x对角线):14.3° x 10.8° x 17.9°
后焦距:18.39 mm
浸入深度:4.0 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3": 1008365
Bildwinkel vertikal
10.8° x 14.3°
焦距
35.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
12.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!