镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1"
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
镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、20.50 MP
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:16.0 mm
最大像圈:1.1英寸
光圈范围(F值):2.8-22
最低像素尺寸:2.40 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):41.1° x 41.1° x 56.0°
后焦距:19.98 mm
浸入深度:4.0 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1": AE00388
Bildwinkel vertikal
41.1° x 41.1°
焦距
16.0 mm
光学尺寸
1.1英寸
分辨率
20.50 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!