镜头, IDS, IDS-20M12-C7528, 75 mm, 1.2"
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
镜头, IDS, IDS-20M12-C7528, 75 mm, 1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、20.50 MP
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M12-C7528, 75 mm, 1.2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:75.0 mm
最大像圈:1.2英寸
光圈范围(F值):2.8-22
最低像素尺寸:2.40 µm
最小物距(M.O.D. ):0.30 m
视角(水平x垂直x对角线):10.3° x 8.9° x 13.6°
后焦距:13.79 mm
浸入深度:6.2 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, IDS, IDS-20M12-C7528, 75 mm, 1.2": 1010533
Bildwinkel vertikal
8.9° x 10.3°
焦距
75.0 mm
光学尺寸
1.2英寸
分辨率
20.50 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!