镜头, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“
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
镜头, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、2.30 MPMP
价格另询
镜头, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:100.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):2.8-16
最低像素尺寸:5.00 µm
最小物距(M.O.D. ):2.70 m
视角(水平x垂直x对角线):3.7° x 2.8° x 4.6°
后焦距:19.95 mm
浸入深度:5.0 mm
的分辨率:2.30 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, IDS, IDS-2M23-C10028, 100 mm, 2/3“: AE00359
Bildwinkel vertikal
2.8° x 3.7°
焦距
100.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!