镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“
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
镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、2.30 MPMP
价格另询
镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:50.0 mm
最大像圈:2/3英寸
光圈范围(F值):2.4-22
最低像素尺寸:5.00 µm
最小物距(M.O.D. ):0.50 m
视角(水平x垂直x对角线):9.6° x 8.0° x 12.5°
后焦距:15.00 mm
浸入深度:4.0 mm
的分辨率:2.30 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“: AE00357
Bildwinkel vertikal
8.0° x 9.6°
焦距
50.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!