镜头, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“
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
镜头, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 3 megapixel
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:6.0 mm
最大像圈:1/2英寸
光圈范围(F值):2
最小物距(M.O.D. ):0.30 m
视角(水平x垂直x对角线):53.9° x 40.4° x 67.4°
后焦距:7.81 mm
后焦距:7.81 mm
浸入深度:11.6 mm
的分辨率:3.15 MP
镜头接口:S接口
红外校正
红外截止滤片
商品编号
镜头, IDS, IDS-3M12-S0620F, 6 mm, 1/2“: AE00377
Bildwinkel vertikal
40.4° x 53.9°
焦距
6.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
3.15 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!