镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
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
镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、5.00 MPMP
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:6.0 mm
最大像圈:1/2英寸
光圈范围(F值):2.0-16
最低像素尺寸:3.45 µm
最小物距(M.O.D. ):0.08 m
视角(水平x垂直x对角线):56.8° x 44.0° x 67.0°
后焦距:7.44 mm
浸入深度:4.0 mm
的分辨率:5.00 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2": AE00318
Bildwinkel vertikal
44.0° x 56.8°
焦距
6.0 mm
光学尺寸
1/2英寸
分辨率
5.00 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!