- Zoom:0.3X - 1.0X
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):4.5-22
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 工作距离:87 mm
- 视角 0.3X(水平x垂直x对角线):11.8° x 8.74° x 14.88°
- 视角 1.0X(水平x垂直x对角线):2.78° x 2.24° x 3.57°
- 后焦距 0.3X:20.99 mm
- 后焦距 1.0X:37.78 mm
- 浸入深度:4.0 mm
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2.2° x 2.8° |
| 焦距 | 45.0 mm |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 5.00 MP |