镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"
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
镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、8.40 MPMP
价格另询
镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8.0 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):2.8-16
最低像素尺寸:2.20 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):48.2° x 36.7° x 58.2°
后焦距:12.37 mm
浸入深度:4.0 mm
的分辨率:8.40 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8": AE00326
Bildwinkel vertikal
36.7° x 48.2°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
8.40 MP
参数表
参数表
CAD数据
CAD数据
下载
It's so easy!