- 焦距:35.0 mm
- 最大像圈:1/1.8英寸
- 光圈范围(F值):2.4-16
- 最低像素尺寸:2.20 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.15 m
- 视角(水平x垂直x对角线):11.7° x 8.7° x 14.5°
- 后焦距:13.39 mm
- 浸入深度:4.0 mm
- 的分辨率:8.40 MP
- 镜头接口:C接口
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 8.7° x 11.7° |
| 焦距 | 35.0 mm |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 8.40 MP |