- 微距镜头
- 焦距:25.0 mm
- 最大像圈:1.2英寸
- 光圈范围(F值):2.8-16
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.05 m
- 最大物体距离:0.24 m
- 视角(水平x垂直x对角线):36.9° x 21.3° x 42.2°
- 后焦距:15.28 mm
- 浸入深度:4.0 mm
- 扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
- 红外截止滤片 : 没有
| 商品编号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21.3° x 36.9° |
| 焦距 | 25.0 mm |
| 光学尺寸 | 1.2英寸 |
| 分辨率 | 12.00 MP |