镜头, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

镜头, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

镜头, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 12.00 MP
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 微距镜头
  • 焦距:35.0 mm
  • 最大像圈:1.2英寸
  • 光圈范围(F值):2.8-16
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.05 m
  • 最大物体距离: 0.19 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):26.8° x 15.3° x 30.8°
  • 后焦距:13.89 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
  • 扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
  • 红外截止滤片 : 没有
商品编号
  • 镜头, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2": 1012313
Bildwinkel vertikal 15.3° x 26.8°
焦距 35.0 mm
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 12.00 MP
参数表
 
 
It's so easy!