镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 12.00 MP
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 微距镜头
  • 焦距:75.0 mm
  • 最大像圈:1.2英寸
  • 光圈范围(F值):3.8-16
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.25 m
  • 最大物体距离:0.41 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):12.7° x 7.2° x 14.7°
  • 后焦距:14.60 mm
  • 浸入深度:5.5 mm
  • 扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
  • 红外截止滤片 : 没有
商品编号
  • 镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2": 1012317
Bildwinkel vertikal 7.2° x 12.7°
焦距 75.0 mm
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 12.00 MP
参数表
 
 
It's so easy!