镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
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
镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 24 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12.0 mm
最大像圈:1.1英寸
光圈范围(F值):1.8-16
最低像素尺寸:2.50 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):60.0° x 46.9° x 71.0°
后焦距:14.50 mm
浸入深度:6.0 mm
的分辨率:24.00 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1": AE00279
Bildwinkel vertikal
46.9° x 60.0°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
1.1英寸
分辨率
24.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!