镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
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
镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 3 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:12 mm
最大像圈:2/3"
光圈范围(F值): 1.4, 4, 8, 16
最低像素尺寸 (µm): 4.5
最小物距(M.O.D.): 0.1 m
视角(水平x垂直):38.3° x 29.1, 对角线: 46.8°
后焦距:11.7 mm
浸入深度: 6.175 mm
商品编号
镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3": AE00290
Bildwinkel vertikal
29.1° x 38.3°
焦距
12.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
3.15 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!