镜头, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
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
镜头, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 10 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:35 mm
最大像圈:2/3"
光圈范围(F值):2.0-16
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):14.3° x 10.8°
后焦距:14.2 mm
浸入深度:5.3 mm
商品编号
镜头, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3": AE00020
Bildwinkel vertikal
10.8° x 14.3°
焦距
35.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
10.55 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!