镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"
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
镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"
插图可能与原版不同
简要说明
TFL-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 50 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:35.0 mm
最大像圈:2英寸
光圈范围(F值):2.8-16
最低像素尺寸:3.13 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):40.2° x 30.7° x 49.1°
扩展波长范围 (宽带传输)
红外校正 : 不
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2": 1009399
Bildwinkel vertikal
30.7° x 40.2°
焦距
35.0 mm
光学尺寸
2英寸
分辨率
50.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!