镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"
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
镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 2 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:3.5 mm
最大像圈:1/1.8英寸
光圈范围(F值):2.4, 4, 5.6, 8
最低像素尺寸:4.50 µm
最小物距(M.O.D. ):0.10 m
视角(水平x垂直x对角线):89.0° x 73.8° x 101.7°
后焦距:10.00 mm
浸入深度:8.5 mm
的分辨率:2.30 MP
镜头接口:C接口
商品编号
镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8": AE00308
Bildwinkel vertikal
73.8° x 89.0°
焦距
3.5 mm
光学尺寸
1/1.8英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!