镜头, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
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
镜头, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 12.00 MP
价格另询
镜头, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:50.0 mm
最大像圈:4/3英寸
光圈范围(F值):1.8-16
最低像素尺寸:3.45 µm
最小物距(M.O.D. ):0.30 m
视角(水平x垂直x对角线):20.6° x 15.7° x 25.4°
后焦距:21.60 mm
浸入深度:4.0 mm
商品编号
镜头, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3": AE00080
Bildwinkel vertikal
15.7° x 20.6°
焦距
50.0 mm
光学尺寸
4/3英寸
分辨率
12.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!