镜头, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
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
镜头, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C接口, 24.00 MP
价格另询
镜头, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:75.0 mm
最大像圈:1.1英寸
光圈范围(F值):2.5-16
最低像素尺寸:2.50 µm
最小物距(M.O.D. ):0.15 m
视角(水平x垂直x对角线):8.0° x 10.7° x 13.3°
后焦距:20.80 mm
浸入深度:4.0 mm
扩展波长范围 (宽带传输)
红外截止滤片 : 不
商品编号
镜头, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1": 1011783
Bildwinkel vertikal
10.7° x 8.0°
焦距
75.0 mm
光学尺寸
1.1英寸
分辨率
24.00 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!