镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
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
镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8 mm
最大像圈:1"
光圈范围(F值):1.4-16
最小物距(M.O.D.):0.1 m
视角(水平x垂直):79.7° x 63.0°
后焦距:11.2 mm
浸入深度:6.9 mm
商品编号
镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1": AE00135
Bildwinkel vertikal
63.0° x 79.7°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
1英寸
分辨率
2.30 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!