镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
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
镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 3 megapixel
价格另询
镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:8 mm
最大像圈:2/3"
光圈范围(F值): 1.4, 4, 8, 16
最低像素尺寸 (µm): 4.5
最小物距(M.O.D.): 0.1 m
视角(水平x垂直):56.5° x 43.9°, 对角线: 67°
后焦距:9.74 mm
浸入深度: 8.5 mm
商品编号
镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3": AE00289
Bildwinkel vertikal
43.9° x 56.5°
焦距
8.0 mm
光学尺寸
2/3英寸
分辨率
3.15 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!