镜头, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3"
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
镜头, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3"
插图可能与原版不同
简要说明
S接口, 10.55 MP
价格另询
镜头, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3"
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
焦距:3.2 mm
最大像圈:1/2.3英寸
光圈范围(F值):1.8
视角(水平x垂直x对角线):117.0° x 86.0° x 152.0°
后焦距:5.91 mm
浸入深度:
扩展波长范围 (宽带传输) : 没有
红外截止滤片 : 是的
商品编号
镜头, Lensation, B10M3218S123C, 3.2 mm, 1/2.3": 1012271
Bildwinkel vertikal
86.0° x 117.0°
焦距
3.2 mm
光学尺寸
1/2.3英寸
分辨率
10.55 MP
参数表
参数表
下载
It's so easy!